Danfoss logo
Nyomással működtetett vízszelep, AWR, 17.7 bar-product-details

Nyomással működtetett vízszelep, AWR, 17.7 bar

061L5000

Szabályozható nyomástartomány [bar]: 17.7, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás típusaRc
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2 in
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Kv érték [m³/h]2.540 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1504GLW
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dosszié terméknévPressure type water control valve
Szabályozható nyomástartomány [bar]17.70 bar
TermékcsoportSzabályozó vízszelepek
TerméknévNyomással működtetett vízszelep
TerméktípusAWR
TípusjelölésAWR-1504GLW

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.901 Kilogramm
Nettó súly0.856 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.855 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428270519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm