Danfoss logo
Pilot for water reg. valve, Pilot unit_017-508366

Pilot a vízszab. szelephez, WVS, 15 bar - 29 bar

016D1018

Szabályozható nyomástartomány [bar]: 15 - 29, Csatlakozás típusa (hűtőközeg): Kúpos/hegesztős csővég

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveWVS
Csatlakozás mérete (hűtőközeg)1/4 in - 6 mm
Csatlakozás típusa (hűtőközeg)Kúpos/hegesztős csővég
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezWVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionPilot Unit For WVS 15-29 bar
Max. tesztnyomás (hűtés) [bar]60.0 bar
Max. tesztnyomás (hűtés) [psig]870.2 psig
Max. Üzemi nyomás [bar]45.2 bar
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MWP (hűtés) [bar]45.2 bar
Tulajdonság
Érték
MWP (hűtés) [psig]655.6 psig
Olajmentes hűtőközegekR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dosszié terméknévWV Valves
Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.]29.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.]15.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [psig] [max.]420.6 psig
Szabályozható nyomástartomány [psig] [min.]217.5 psig
SzervizelhetőVízszelep pótalkatrészek
TartozékokVezérlőelemRugóház
TermékcsoportSzabályozó vízszelepek
TerméknévPilot a vízszab. szelephez
TerméktartozékokÁltalános tartozékok
TerméktípusWVS
További információkNagy nyomású alkalmazásokhoz

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.922 Kilogramm
Nettó súly0.921 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.651 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428453448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm