Pilot a vízszab. szelephez, WVS, 2.2 bar - 19 bar
016D1017
Szabályozható nyomástartomány [bar]: 2.2 - 19, Csatlakozás típusa (hűtőközeg): Kúpos/hegesztős csővég
016D1017
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | WVS |
| Csatlakozás mérete (hűtőközeg) | 1/4 in - 6 mm |
| Csatlakozás típusa (hűtőközeg) | Kúpos/hegesztős csővég |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | WVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80 |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | PILOT UNIT FOR WVS /P CONTROL R12/22/717 |
| Max. tesztnyomás (hűtés) [bar] | 29.0 bar |
| Max. tesztnyomás (hűtés) [psig] | 420.6 psig |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 26.4 bar |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| MWP (hűtés) [bar] | 26.2 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MWP (hűtés) [psig] | 380.0 psig |
| Olajmentes hűtőközegek | R513A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dosszié terméknév | WV Valves |
| Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.] | 19.00 bar |
| Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.] | 2.20 bar |
| Szabályozható nyomástartomány [psig] [max.] | 257.6 psig |
| Szabályozható nyomástartomány [psig] [min.] | 31.9 psig |
| Szervizelhető | Vízszelep pótalkatrészek |
| Tartozékok | VezérlőelemRugóház |
| Termékcsoport | Szabályozó vízszelepek |
| Terméknév | Pilot a vízszab. szelephez |
| Terméktartozékok | Általános tartozékok |
| Terméktípus | WVS |
| További információk | Kis nyomású alkalmazásokhoz |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.706 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.704 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.651 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |