Danfoss logo
027L4740 - ICF SS 20-6-90

Szelepállomás, ICF SS 20-6-90, 20 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

027L4740

Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaICFS SS 20
2. modulSzűrő
2. modul típusaICFF SS 20
3. modulMágnesszelep
3. modul típusaICFE SS 20
4. modulVisszacsapó szelep
4. modul típusaICFC SS 20
5. modulKézi szabályozószelep
5. modul típusaICFR SS 20-A
6. modulHegesztő modul
6. modul típusaICFW SS 20-D
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csatlakozó mérete [mm]20 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításauncoated
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]120 °C
Tulajdonság
Érték
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-60 °C
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ICF típuskódICF-20-6-20KSXFXEXCXRAW16XXX
IrányEgyenes
KategóriaII
KészülékSapka
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-90
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Oldalsó port csatlakozás mérete [in]3/8 in
Oldalsó port csatlakozás típusaG
Oldalsó port helyeP2-P4-P5-P7-P9-P10
Oldalsó port mennyisége [pc]6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCEEACUA
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF SS 20-6-90
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.568 Kilogramm
Nettó súly8.675 Kilogramm
Folyadékmennyiség17.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428928953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm