Danfoss logo
027L4726 - ICF SS 25-6-5MA

Szelepállomás, ICF SS 25-6-5MA, 25 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

027L4726

Csatlakozó mérete [mm]: 25, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaICFS SS 25
2. modulSzűrő
2. modul típusaICFF SS 25
3. modulMágnesszelep
3. modul típusaICFE SS 25
4. modulÜres felső fedél
4. modul típusaICFB SS 25
5. modulMotoros szelep
5. modul típusaICM SS 25-A
6. modulElzárószelep
6. modul típusaICFS SS 25
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításauncoated
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Tulajdonság
Érték
ICF típuskódICF-25-6-25KSXFXEHBXMASX65XX
IrányEgyenes
KategóriaII
KészülékSapka
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-5MA
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Oldalsó port csatlakozás mérete [in]3/8 in
Oldalsó port csatlakozás típusaG
Oldalsó port helyeP2-P4-P5-P7-P9-P10
Oldalsó port mennyisége [pc]6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCEEACUA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF SS 25-6-5MA
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg23.16 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség35.103 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428928816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm