Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-6-42S20, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4272

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulStop valve
1. modul típusaICFS SS 25
2. modulFilter
2. modul típusaICFF SS 25
3. modulControl valve
3. modul típusaICFG SS 25-20
4. modulCheck valve
4. modul típusaICFC SS 25
5. modulBlank top cover
5. modul típusaICFB SS 25
6. modulStop valve
6. modul típusaICFS SS 25
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaSocket weld
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZnCr04
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ICF típuskódICF-25-6-25MSXFEG4CXBXSX63XX
Tulajdonság
Érték
IrányStraightway
KategóriaII
KészülékCap
Készüléktest anyagaStainless steel
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S20
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Oldalsó port helyeP2-P4-P5-P7-P9-P10
Oldalsó port mennyisége [pc]6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF spare parts
TanúsítványCEUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportMultifunction valves
TermékleírásControl Solution
TerméknévValve station
TerméktartozékokICF accessories
TerméktípusICF SS 25-6-42S20
UL jóváhagyói fájlnévREFRIGERANT VALVE 53R0

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg22 Kilogramm
Nettó súly21 Kilogramm
Folyadékmennyiség65.121 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255016052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm