Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4270

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulStop valve
1. modul típusaICFS SS 25
2. modulFilter
2. modul típusaICFF SS 25
3. modulControl valve
3. modul típusaICFG SS 25-15
4. modulStop valve
4. modul típusaICFS SS 25
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaSocket weld
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZnCr04
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]120 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-60 °C
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ICF típuskódICF-25-4-25MSXFEG3SXXXXX49XX
Tulajdonság
Érték
IrányStraightway
KategóriaII
KészülékCap
Készüléktest anyagaStainless steel
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S15
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Oldalsó port helyeP2-P3-P5-P6
Oldalsó port mennyisége [pc]4 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF spare parts
TanúsítványCEUAUL
TermékcsoportMultifunction valves
TermékleírásControl Solution
TerméknévValve station
TerméktartozékokICF accessories
TerméktípusICF SS 25-4-42S15
UL jóváhagyói fájlnévREFRIGERANT VALVE 53R0

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg22 Kilogramm
Nettó súly19 Kilogramm
Folyadékmennyiség65.121 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255016014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm