Danfoss logo
027L4726 - ICF SS 25-6-5MA

Szelepállomás, ICF SS 25-6-5MA, 25 mm, Normál csatlakozás: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3589

Csatlakozó mérete [mm]: 25, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaICFS SS 25
2. modulSzűrő
2. modul típusaICFF SS 25E
3. modulMágnesszelep
3. modul típusaICFE SS 25
4. modulÜres felső fedél
4. modul típusaICFB SS 25
5. modulMotoros szelep
5. modul típusaICM SS 25-A
6. modulElzárószelep
6. modul típusaICFS SS 25
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításauncoated
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ICF típuskódICF-25-6-25LSXFEEHBXMASX65XX
IrányEgyenes
Tulajdonság
Érték
KategóriaII
KészülékSapka
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-5MA
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Oldalsó port csatlakozás mérete [in]3/8 in
Oldalsó port csatlakozás típusaNPT
Oldalsó port helyeP2-P4-P5-P7-P9-P10
Oldalsó port mennyisége [pc]6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványCEEACTÜVUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF SS 25-6-5MA
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg24.506 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség32.77 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162144343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm