Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-4-9H, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 20-4-9H, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L3470

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulStop valve
1. modul típusaICFS SS 20
2. modulFilter
2. modul típusaICFF SS 20
3. modulSolenoid valve
3. modul típusaICFE SS 20
4. modulStop valve
4. modul típusaICFS SS 20
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaSocket weld
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZnCr04
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ICF típuskódICF-20-4-25MSXFEEHSXXXXX49XX
IrányStraightway
KategóriaII
Tulajdonság
Érték
KészülékCap
Készüléktest anyagaStainless steel
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-9H
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Oldalsó port helyeP2-P3-P5-P6
Oldalsó port mennyisége [pc]4 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF spare parts
TanúsítványCEEACTÜVUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportMultifunction valves
TermékleírásControl Solution
TerméknévValve station
TerméktartozékokICF accessories
TerméktípusICF SS 20-4-9H
UL jóváhagyói fájlnévREFRIGERANT VALVE 53R0

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.637 Kilogramm
Nettó súly8.071 Kilogramm
Folyadékmennyiség15.8 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255015963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm