Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L3289

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulStop valve
1. modul típusaICFS SS 20
2. modulFilter
2. modul típusaICFF SS 20E
3. modulSolenoid valve
3. modul típusaICFE SS 20
4. modulManual opening
4. modul típusaICFO SS 20
5. modulManual regulating valve
5. modul típusaICFR SS 20
6. modulStop/check valve
6. modul típusaICFN SS 20
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaSocket weld
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZnCr04
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ICF típuskódICF-20-6-25MSXFEEXOXRANX62XX
Tulajdonság
Érték
IrányStraightway
KategóriaII
KészülékCap
Készüléktest anyagaStainless steel
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-2RA
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Oldalsó port helyeP2-P4-P5-P7-P9-P10
Oldalsó port mennyisége [pc]6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF spare parts
TanúsítványCEEACTÜVUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportMultifunction valves
TermékleírásControl Solution
TerméknévValve station
TerméktartozékokICF accessories
TerméktípusICF SS 20-6-2RA
UL jóváhagyói fájlnévREFRIGERANT VALVE 53R0

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.695 Kilogramm
Nettó súly9.925 Kilogramm
Folyadékmennyiség20.16 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255015932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm