Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220
027L3288
Connection size [mm]: 25, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3288
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. modul | Stop valve |
| 1. modul típusa | ICFS-SS 25 |
| 2. modul | Blank top cover |
| 2. modul típusa | ICFB-SS 25 |
| 3. modul | Flow turn |
| 3. modul típusa | ICFG 25-25 |
| 4. modul | Stop valve |
| 4. modul típusa | ICFS-SS 25 |
| Áramlási irány jelzője | Embossed 1-way arrow |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Csatlakozás anyaga | Stainless steel |
| Csatlakozás típusa | Butt weld |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 25 mm |
| Csomagolási formátum | Single pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)6(b) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 120 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -60 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Irány | Straightway |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kategória | II |
| Készülék | Cap |
| Készüléktest anyaga | Stainless steel |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-4 with ICFG25-25 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 52.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 450 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Oldalsó port csatlakozás mérete [in] | 3/8 in |
| Oldalsó port csatlakozás típusa | G |
| Oldalsó port helye | P2-P3-P5-P6 |
| Oldalsó port mennyisége [pc] | 4 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dosszié terméknév | ICF |
| Szervizelhető | ICF spare parts |
| Tanúsítvány | EACUAUL |
| Termékcsoport | Multifunction valves |
| Termékleírás | Control Solution |
| Terméknév | Valve station |
| Terméktartozékok | ICF accessories |
| Terméktípus | ICF SS 25-4 with ICFG |
| UL jóváhagyói fájlnév | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 19.688 Kilogramm |
| Nettó súly | 13.97 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 65.121 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255002086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |