Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-4-10RB, 3/4 in 027L3440

Szelepállomás, ICF SS 20-4-10HRB, 25 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

027L3268

Csatlakozó mérete [mm]: 25, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaICFS SS 20
2. modulSzűrő
2. modul típusaICFF SS 20E
3. modulMágnesszelep
3. modul típusaICFE SS 20H
4. modulSzabályozó szelep
4. modul típusaICFR SS 20-B
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításauncoated
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]120 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-60 °C
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Tulajdonság
Érték
ICF típuskódICF-20-4-25KSXFEEHRBXXXX4AXX
IrányEgyenes
KategóriaII
KészülékSapka
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValvestation ICF SS 20-4-10HRB
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Oldalsó port helyeP2-P3-P5-P6
Oldalsó port mennyisége [pc]4 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCEEACUA
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF SS 20-4-10HRB
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.389 Kilogramm
Nettó súly7.455 Kilogramm
Folyadékmennyiség20.16 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162296363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm