Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-10RB, 1 1/4 in 027L4732

Szelepállomás, ICF SS 25-4-10RB, 32 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

027L3267

Csatlakozó mérete [mm]: 32, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaICFS SS 25
2. modulSzűrő
2. modul típusaICFF SS 25E
3. modulMágnesszelep
3. modul típusaICFE SS 25
4. modulSzabályozó szelep
4. modul típusaICFR SS 25-B
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/4 in
Csatlakozó mérete [mm]32 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításauncoated
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]120 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-60 °C
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Tulajdonság
Érték
ICF típuskódICF-25-4-32KSXFEEHRBXXXX4AXX
IrányEgyenes
KategóriaII
KészülékSapka
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValvestation ICF SS 25-4-10RB
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Oldalsó port csatlakozás mérete [in]3/8 in
Oldalsó port csatlakozás típusaG
Oldalsó port helyeP2-P3-P5-P6
Oldalsó port mennyisége [pc]4 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCEEACUA
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF SS 25-4-10RB
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg17.815 Kilogramm
Nettó súly16.881 Kilogramm
Folyadékmennyiség35.103 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162296356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm