Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-90, 3/4 in 027L3188

Szelepállomás, ICF SS 20-4-99, 20 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

027L3188

Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaICFS SS 20
2. modulLeolvasztómodul
2. modul típusaICFD 20
3. modulMágnesszelep
3. modul típusaICFE SS 20
4. modulElzáró-/visszacsapószelep
4. modul típusaICFN SS 20
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csatlakozó mérete [mm]20 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításauncoated
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
ICF típuskódICF-20-4-20KSXFXEXNXXXXX4IXX
IrányEgyenes
KategóriaII
Tulajdonság
Érték
KészülékSapka
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-99D1
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]450 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Oldalsó port csatlakozás mérete [in]3/8 in
Oldalsó port csatlakozás típusaG
Oldalsó port helyeP2-P3-P5-P6
Oldalsó port mennyisége [pc]4 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványEACUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF SS 20-4-99
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15.613 Kilogramm
Nettó súly15.593 Kilogramm
Folyadékmennyiség65.121 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424054441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm