Szelepállomás, ICF 25-4-42S3-20
027X5020
Szelepállomás, Terméktípus: ICF 25-4-42S3-20, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos
027X5020
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Csatlakozás típusa | Hegesztötokos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/4 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 32 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)6(b) |
| Irány | Egyenes |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ICF 25-4-42S3-20-S SOC 1 1/4" |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 16.11 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dosszié terméknév | ICF |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Szabályozó megoldás |
| Terméknév | Szelepállomás |
| Terméktípus | ICF 25-4-42S3-20 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 23.481 Kilogramm |
| Nettó súly | 20.729 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 56.025 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |