Danfoss logo
Valve Station ICF 25-4-42S3-25, 027L4237, L

Szelepállomás, ICF 25-4-42S3-25

027X5007

Szelepállomás, Terméktípus: ICF 25-4-42S3-25, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/2 in
Csatlakozó mérete [mm]40 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionICF 25-4-42S3-25-STD SOC 1 1/2"
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktípusICF 25-4-42S3-25

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.729 Kilogramm
Nettó súly1.478 Kilogramm
Folyadékmennyiség56.025 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255028864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm