Danfoss logo
Szelepállomás, ICF 20-6-5MC-product-details

Szelepállomás, ICF 20-6-5MC

027X2996

Szelepállomás, Terméktípus: ICF 20-6-5MC, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionICF 20-6-5C, 1¨ SW, W/ICAD 600 B + CAP
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
TartozékokICAD 600 és sapka
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktípusICF 20-6-5MC

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.406 Kilogramm
Nettó súly10.825 Kilogramm
Folyadékmennyiség16 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255035541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm