Danfoss logo
Szelepállomás, ICF 20-6-5MA-product-details

Szelepállomás, ICF 20-6-5MA

027X2994

Szelepállomás, Terméktípus: ICF 20-6-5MA, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csatlakozó mérete [mm]20 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
IrányEgyenes
Kábelhossz334.00 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionICF 20-6-5A, 3/4'' SW W/MOTOR, RS845
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
TartozékokICAD 600 és kábel
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktípusICF 20-6-5MA

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.46 Kilogramm
Nettó súly14.451 Kilogramm
Folyadékmennyiség16 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255028994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm