Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-5HMC-product-details

Valve station, ICF 20-6-5HMC

027X2992

Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaSocket weld
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
IrányStraightway
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
TartozékokICAD 600B and cables
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásControl Solution
TerméknévValve station
TerméktípusICF 20-6-5HMC

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15.54 Kilogramm
Nettó súly14.78 Kilogramm
Folyadékmennyiség16 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255029014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm