Danfoss logo
Szelepállomás, ICF 20-6-5MB66-product-details

Szelepállomás, ICF 20-6-5MB66

027X0356

Szelepállomás, Terméktípus: ICF 20-6-5MB66, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csatlakozó mérete [mm]20 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionICF 20-6-5MB66 ¾”SOC Kit
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
TartozékokICAD 600 és sapka
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktípusICF 20-6-5MB66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.596 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség16 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428540643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm