Danfoss logo
027L6502 - ICF 65-3-42S65

Szelepállomás, ICF 65-3-42S65, 65 mm, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6502

Csatlakozó mérete [mm]: 65, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: ZnCr04, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaSVA-S 65
3. modulSzabályzó szelep
3. modul típusaICS 65
4. modulElzárószelep
4. modul típusaSVA-S 65
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2½ in
Csatlakozó mérete [mm]65 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZnCr04
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ICF típuskódICF-65-3-65ASXXBG1SXXXXX2KXX
IrányEgyenes
KategóriaII
KészülékSapka
Tulajdonság
Érték
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Leolvasztási port helyeP2-P4
Leolvasztási port mennyisége [pc]2 pc
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-42S65
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 80
Oldalsó port helyeP1-P3
Oldalsó port mennyisége [pc]2 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCEEACTÜVUA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF 65-3-42S65
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg46.25 Kilogramm
Nettó súly33.24 Kilogramm
Folyadékmennyiség208.8 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428917483
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm