Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

Szelepállomás, ICF 50-4-47H50, 40 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

027L5075

Csatlakozó mérete [mm]: 40, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaSVA-S 50
2. modulSzűrőburkolat (nem FIA szűrő)
2. modul típusaFIA 50-150P
3. modulMágnesszelep
3. modul típusaICSH 50 2
4. modulElzárószelep
4. modul típusaSVA-S 50
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaAcél
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1½ in
Csatlakozó mérete [mm]40 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ICF típuskódICF-50-4-40DSXF5H1SXXXXX2PXX
IrányEgyenes
KategóriaII
KészülékSapka/2 db emelőkampó
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Leolvasztási port csatlakozás mérete33 X 1.5
Tulajdonság
Érték
Leolvasztási port csatlakozás típusaM
Leolvasztási port helyeP2-P4
Leolvasztási port mennyisége [pc]2 pc
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H50
Material quality (EF001257)Other
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Oldalsó port csatlakozás mérete [in]3/8 in
Oldalsó port csatlakozás típusaG
Oldalsó port helyeP1-P3
Oldalsó port mennyisége [pc]2 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
Surface protection (EF000139)Other
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCEEACTÜVUA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF 50-4-47H50
UL minősítésYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg39.75 Kilogramm
Nettó súly29 Kilogramm
Folyadékmennyiség213.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428534413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm