Danfoss logo
027L5046 - ICF 50-4-44

Szelepállomás, ICF 50-4-44, 50 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

027L5046

Csatlakozó mérete [mm]: 50, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaSVA-S 50
2. modulSzűrőburkolat (nem FIA szűrő)
2. modul típusaICFB 50
3. modulSzabályzó szelep
3. modul típusaICLX 50
4. modulSzabályozó szelep
4. modul típusaREG-SB 50
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaAcél
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 in
Csatlakozó mérete [mm]50 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ICF típuskódICF-50-4-50DSXBXIXRBXXXX2MXX
IrányEgyenes
KategóriaII
KészülékSapka/2 db emelőkampó
Tulajdonság
Érték
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Leolvasztási port csatlakozás mérete33 X 1.5
Leolvasztási port csatlakozás típusaM
Leolvasztási port helyeP2-P4
Leolvasztási port mennyisége [pc]2 pc
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-44
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Oldalsó port csatlakozás mérete [in]3/8 in
Oldalsó port csatlakozás típusaG
Oldalsó port helyeP1-P3
Oldalsó port mennyisége [pc]2 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCEEACTÜVUA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF 50-4-44
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg25.66 Kilogramm
Nettó súly25.66 Kilogramm
Folyadékmennyiség333.27 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428917520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm