Szelepállomás, ICF 15-4-16LD, NeoCharge, 15 mm, Normál csatlakozás: EN 10220
027L4829
Csatlakozó mérete [mm]: 15, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -45 - 50
027L4829
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. modul | Elzárószelep |
| 1. modul típusa | ICFS 15 |
| 2. modul | Szűrő |
| 2. modul típusa | ICFF 15 |
| 3. modul | Elektronikus expanziós szelep |
| 3. modul típusa | ICFL 20D |
| 4. modul | Elzáró-/visszacsapószelep |
| 4. modul típusa | ICFN 20 |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Csatlakozás anyaga | Acél |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/2 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 15 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)6(b) |
| Felület borítása | Zn (TLP) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 122 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -49 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 50 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -45 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R507AR717R744 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Irány | Egyenes |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készülék | Sapka |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Márka | NeoCharge |
| Material Description | Valve station ICF 15-4-16LD |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 52.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 754 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Oldalsó port csatlakozás mérete [in] | 3/8 in |
| Oldalsó port csatlakozás típusa | G |
| Oldalsó port helye | P1-P2 |
| Oldalsó port mennyisége [pc] | 2 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dosszié terméknév | ICF |
| Szervizelhető | ICF pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | UAUL |
| Termékcsoport | Többfunkciós szelepek |
| Termékleírás | Szabályozó megoldás |
| Terméknév | Szelepállomás |
| Terméktartozékok | ICF tartozékok |
| Terméktípus | ICF 15-4-16LD |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 6.763 Kilogramm |
| Nettó súly | 6.36 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 12.899 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255143482 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |