Danfoss logo
Valve station ICF 20-4-16LD

Szelepállomás, ICF 20-4-16LF, NeoCharge, 20 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

027L4678

Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -45 - 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaICFS 20
2. modulSzűrő
2. modul típusaICFF 20
3. modulElektronikus expanziós szelep
3. modul típusaICFL 20F
4. modulElzáró-/visszacsapószelep
4. modul típusaICFN 20
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaAcél
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csatlakozó mérete [mm]20 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]122 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-49 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]50 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-45 °C
Hűtőközeg(ek)R507AR717R744
Tulajdonság
Érték
IrányEgyenes
KategóriaII
KészülékSapka
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
MárkaNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 20-4-16LF
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Oldalsó port csatlakozás mérete [in]3/8 in
Oldalsó port csatlakozás típusaG
Oldalsó port helyeP2-P3-P5-P6
Oldalsó port mennyisége [pc]4 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványCETÜVUAUKCAUL
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF 20-4-16LF

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.247 Kilogramm
Nettó súly6.768 Kilogramm
Folyadékmennyiség20.16 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255144021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm