Danfoss logo
ICF 15-4-9 - 027L4543 - 027L4538 - 027L4571

Szelepállomás, ICF 15-4-9, 15 mm, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L4602

Csatlakozó mérete [mm]: 15, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaICFS 15
2. modulSzűrő
2. modul típusaICFF 15
3. modulMágnesszelep
3. modul típusaICFE 20
4. modulElzárószelep
4. modul típusaICFS 20
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaAcél
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2 in
Csatlakozó mérete [mm]15 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]120 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-60 °C
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Tulajdonság
Érték
ICF típuskódICF-15-4-15ASYFYEXSXXXXX29XX
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékSapka
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-9
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]450 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 80
Oldalsó port helyeP1-P2
Oldalsó port mennyisége [pc]2 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványEACUAUL
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF 15-4-9
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.772 Kilogramm
Nettó súly6.22 Kilogramm
Folyadékmennyiség12.034 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428519519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm