Szelepállomás, ICF 25-4-42S10, 25 mm, Normál csatlakozás: ASME B 16.11
027L4276
Csatlakozó mérete [mm]: 25, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: ZnCr04, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120
027L4276
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. modul | Elzárószelep |
| 1. modul típusa | ICFS 25 |
| 2. modul | Szűrő |
| 2. modul típusa | ICFF 25E |
| 3. modul | Szabályzó szelep |
| 3. modul típusa | ICFG 25-15 |
| 4. modul | Elzáró-/visszacsapószelep |
| 4. modul típusa | ICFN 25 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Csatlakozás típusa | Hegesztötokos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 25 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)6(b) |
| Felület borítása | ZnCr04 |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| ICF típuskód | ICF-25-4-25SSXFEG2NXXXXX4XXX |
| Irány | Egyenes |
| Kategória | II |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Készülék | Sapka |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | Valve Station ICF 25-4-42S10 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 65.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 943 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 16.11 |
| Oldalsó port helye | P2-P3-P5-P6 |
| Oldalsó port mennyisége [pc] | 4 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dosszié terméknév | ICF |
| Szervizelhető | ICF pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | CEEACTÜVUAUL |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Termékcsoport | Többfunkciós szelepek |
| Termékleírás | Szabályozó megoldás |
| Terméknév | Szelepállomás |
| Terméktartozékok | ICF tartozékok |
| Terméktípus | ICF 25-4-42S10 |
| UL jóváhagyói fájlnév | HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 16.595 Kilogramm |
| Nettó súly | 15.661 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 65.121 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255107484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |