Danfoss logo
Valve station, ICF 25-6-3RA, 1 1/4 in 027L4202

Szelepállomás, ICF 25-6-3RA, 40 mm, Normál csatlakozás: ASME B 16.11

027L4262

Csatlakozó mérete [mm]: 40, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: ZnCr04, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaICFS 25
2. modulSzűrő
2. modul típusaICFF 25-E
3. modulMágnesszelep
3. modul típusaICFE 25
4. modulVisszacsapó szelep
4. modul típusaICFC 25
5. modulKézi szabályozószelep
5. modul típusaICFR 25-A
6. modulElzárószelep
6. modul típusaICFS 25
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/2 in
Csatlakozó mérete [mm]40 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZnCr04
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ICF típuskódICF-25-6-40SSXFEEHBXRASX61XX
Tulajdonság
Érték
IrányEgyenes
KategóriaII
KészülékSapka
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-3RA
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Oldalsó port helyeP2-P4-P5-P7-P9-P10
Oldalsó port mennyisége [pc]6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványCEEACTÜVUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF 25-6-3RA
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg25.346 Kilogramm
Nettó súly23.791 Kilogramm
Folyadékmennyiség35.103 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162850473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm