Szelepállomás, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Normál csatlakozás: EN 10220
027L3845
Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -45 - 50
027L3845
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. modul | Electronic expansion valve |
| 1. modul típusa | ICFL 20G |
| 2. modul | Üres felső fedél |
| 2. modul típusa | ICFB 20 |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Csatlakozás anyaga | Acél |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 20 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)6(b) |
| Felület borítása | Zn (TLP) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 122 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -49 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R507AR717R744 |
| Irány | Egyenes |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Márka | NeoCharge |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LG |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 65.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 943 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dosszié terméknév | ICF |
| Szervizelhető | ICF pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | TÜVUAUL |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Termékcsoport | Többfunkciós szelepek |
| Termékleírás | Szabályozó megoldás |
| Terméknév | Szelepállomás |
| Terméktartozékok | ICF tartozékok |
| Terméktípus | ICF 20-2-125LG |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.83 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.41 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.425 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255143727 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |