Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

Szelepállomás, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

027L3840

Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -45 - 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElectronic expansion valve
1. modul típusaICFL 20B
2. modulÜres felső fedél
2. modul típusaICFB 20
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaAcél
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csatlakozó mérete [mm]20 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]122 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-49 °F
Hűtőközeg(ek)R507AR717R744
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Tulajdonság
Érték
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
MárkaNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványTÜVUAUL
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF 20-2-125LB

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.93 Kilogramm
Nettó súly2.51 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.425 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255143765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm