Danfoss logo
ICF 20-2-122C

Szelepállomás, ICF 20-2-122C, 25 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

027L3822

Csatlakozó mérete [mm]: 25, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulSolenoid valve
1. modul típusaICFA 20C
2. modulÜres felső fedél
2. modul típusaICFB 20
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaAcél
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]120 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-60 °C
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
Tulajdonság
Érték
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
MárkaNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 20-2-122C
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
TanúsítványEACUA
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF 20-2-122C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.715 Kilogramm
Nettó súly3.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.425 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162977132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm