Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Szelepállomás, ICF 20-2-121H, 22 mm, Normál csatlakozás: ASME B 16.50

027L3814

Csatlakozó mérete [mm]: 22, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulSolenoid valve
1. modul típusaICFE 20-H
2. modulÜres felső fedél
2. modul típusaICFB 20
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaAcél
Csatlakozás típusaBrazing
Csatlakozási méret [hüvelyk]7/8 in
Csatlakozó mérete [mm]22 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Housing material (EF001596)Steel
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ICF típuskódICF-20-2-22XEHBXXXXXXXXX0LAX
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaAcél
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Material quality (EF001257)Other
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.50
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
Surface protection (EF000139)Other
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványEACTÜVUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF 20-2-121H
UL minősítésYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.845 Kilogramm
Nettó súly3.42 Kilogramm
Folyadékmennyiség17.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424545161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm