Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121

Szelepállomás, ICF 20-2-121, 15 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

027L3802

Csatlakozó mérete [mm]: 15, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulSolenoid valve
1. modul típusaICFE 20
2. modulManual opening
2. modul típusaICFO 20
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaAcél
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2 in
Csatlakozó mérete [mm]15 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Housing material (EF001596)Steel
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ICF típuskódICF-20-2-15DEXOXXXXXXXXX0LAX
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaAcél
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121
Material quality (EF001257)Other
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
Surface protection (EF000139)Other
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványEACTÜVUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF 20-2-121
UL minősítésYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.031 Kilogramm
Nettó súly2.56 Kilogramm
Folyadékmennyiség17.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424545123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm