Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-6-90, 3/4 in 027L3714_027L3716

Szelepállomás, ICF 20-6-90, 25 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

027L3716

Csatlakozó mérete [mm]: 25, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: ZnCr04, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaICFS 20
2. modulSzűrő
2. modul típusaICFF 20
3. modulMágnesszelep
3. modul típusaICFE 20
4. modulKézi nyitás
4. modul típusaICFO 20
5. modulÜres felső fedél
5. modul típusaICFB 20
6. modulDefrost module
6. modul típusaICFD 20
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZnCr04
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ICF típuskódICF-20-6-25DSXFXEXOXBXD16XXX
Tulajdonság
Érték
IrányEgyenes
KategóriaII
KészülékSapka
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90D1
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Oldalsó port helyeP2-P4-P5-P7-P9-P10
Oldalsó port mennyisége [pc]6 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványCEEACTÜVUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF 20-6-90
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg18 Kilogramm
Nettó súly17.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség65.121 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428547536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm