Szelepállomás, ICF 20-6-90, 20 mm, Normál csatlakozás: EN 10220
027L3651
Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120
027L3651
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. modul | Elzárószelep |
| 1. modul típusa | ICFS 20 |
| 2. modul | Szűrő |
| 2. modul típusa | ICFF 20 |
| 3. modul | Mágnesszelep |
| 3. modul típusa | ICFE 20 |
| 4. modul | Visszacsapó szelep |
| 4. modul típusa | ICFN 20 |
| 5. modul | Regulation Valve |
| 5. modul típusa | ICFR 20 |
| 6. modul | Hegesztő modul |
| 6. modul típusa | ICFW 20 |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Csatlakozás anyaga | Acél |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 20 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Felület borítása | Zn (TLP) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| ICF típuskód | ICF-20-6-20DSXFXEXNXRBW16XXX |
| Irány | Egyenes |
| Kategória | II |
| Készülék | Sapka |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Material Description | Valve Station ICF 20-6-90 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 65.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 943 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Oldalsó port csatlakozás mérete [in] | 3/8 in |
| Oldalsó port csatlakozás típusa | G |
| Oldalsó port helye | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Oldalsó port mennyisége [pc] | 6 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Szervizelhető | ICF pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | CEEACTÜVUAUL |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Termékcsoport | Többfunkciós szelepek |
| Termékleírás | Szabályozó megoldás |
| Terméknév | Szelepállomás |
| Terméktartozékok | ICF tartozékok |
| Terméktípus | ICF 20-6-90 |
| UL jóváhagyói fájlnév | HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10.83 Kilogramm |
| Nettó súly | 9.417 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 20.16 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255199250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |