Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-90, 3/4 in 027L3173

Szelepállomás, ICF 25-4-10RB, 32 mm, Normál csatlakozás: EN 10220

027L3273

Csatlakozó mérete [mm]: 32, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaICFS 25
2. modulSzűrő
2. modul típusaICFF 25E
3. modulMágnesszelep
3. modul típusaICFE 25
4. modulKézi szabályozószelep
4. modul típusaICFR 25-B
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaAcél
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/4 in
Csatlakozó mérete [mm]32 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ICF típuskódICF-25-4-25ASXFXEHRBXXXX4AXX
IrányEgyenes
KategóriaII
Tulajdonság
Érték
KészülékSapka
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValvestation ICF 25-4-10RB
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Oldalsó port csatlakozás mérete [in]3/8 in
Oldalsó port csatlakozás típusaG
Oldalsó port helyeP2-P3-P5-P6
Oldalsó port mennyisége [pc]4 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványEACUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF 25-4-10RB
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg19.651 Kilogramm
Nettó súly17.424 Kilogramm
Folyadékmennyiség35.103 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162425329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm