Danfoss logo
Szelepállomás, ICF 15-4-16LB, 15 mm, Normál csatlakozás: ANSI B 16.11-product-details

Szelepállomás, ICF 15-4-16LB, 15 mm, Normál csatlakozás: ANSI B 16.11

027L0067

Csatlakozó mérete [mm]: 15, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn 12TLP, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElzárószelep
1. modul típusaICFS 15
2. modulSzűrő
2. modul típusaICFF 15
3. modulElektronikus expanziós szelep
3. modul típusaICFL 20B
4. modulElzáró-/visszacsapószelep
4. modul típusaICFN 20
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2 in
Csatlakozó mérete [mm]15 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Felület borításaZn 12TLP
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Tulajdonság
Érték
KészülékSapka
Készüléktest anyagaAcél
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LB
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]450 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásANSI B 16.11
Oldalsó port helyeP1-P2
Oldalsó port mennyisége [pc]2 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványEACUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF 15-4-16LB
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.819 Kilogramm
Nettó súly7 Kilogramm
Folyadékmennyiség12.899 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255297574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm