Danfoss logo
Szelepállomás, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Normál csatlakozás: ANSI B 16.11-product-details

Szelepállomás, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, Normál csatlakozás: ANSI B 16.11

027L0047

Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Hegesztokos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -45 - 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. modulElectronic expansion valve
1. modul típusaICFL 20B
2. modulÜres felső fedél
2. modul típusaICFB 20
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Csatlakozás anyagaAcél
Csatlakozás típusaHegesztokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csatlakozó mérete [mm]20 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]122 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-49 °F
Hűtőközeg(ek)R507AR717R744
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Tulajdonság
Érték
Készüléktest anyagaAcél
MárkaNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásANSI B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványTÜVUAUL
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokICF tartozékok
TerméktípusICF 20-2-125LB

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.83 Kilogramm
Nettó súly3.41 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.425 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255266976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm