Danfoss logo
ICF 15 EVRAT-ICFA 20A/20B

Szelepállomás, ICF 15 EVRAT-ICFA 20B, 15 mm

027L4565

Csatlakozó mérete [mm]: 15, Csatlakozás típusa: Karima, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 42, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 105

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2. modulSzűrő
2. modul típusaICFF 15
3. modulMágnesszelep
3. modul típusaICFA 20B
4. modulKézi nyitás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaAcél
Csatlakozás típusaKarima
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2 inch
Csatlakozó mérete [mm]15 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]221 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
IrányEgyenes
Tulajdonság
Érték
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20-B
Max. Üzemi nyomás [bar]42.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]610 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásNA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACUA
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokKarimákICF tartozékok
TerméktípusICF 15 EVRAT-ICFA 20B

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.683 Kilogramm
Nettó súly3.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.248 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162976944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm