Danfoss logo
Valve station ICF 15 EVRAT

Szelepállomás, ICF 20 EVRAT, 20 mm

027L4519

Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Karima, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 42, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 105

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2. modulSzűrő
2. modul típusaICFF 15
3. modulMágnesszelep
3. modul típusaICFE20H
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás anyagaAcél
Csatlakozás típusaKarima
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csatlakozó mérete [mm]20 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]221 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
ICF típuskódICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Tulajdonság
Érték
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionValve Station ICF 20 EVRAT
Max. Üzemi nyomás [bar]42.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]610 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásNA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosszié terméknévICF
SzervizelhetőICF pótalkatrészek
TanúsítványEACUAUL
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzabályozó megoldás
TerméknévSzelepállomás
TerméktartozékokKarimákICF tartozékok
TerméktípusICF 20 EVRAT
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.23 Kilogramm
Nettó súly4.707 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.248 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428884167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm