Pótalkatrész, ICF SS 20 - 40, Csőcsonk, SS
027L4810
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICF SS 20 - 40, Típusjelölés: Csőcsonk, SS
027L4810
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/8 - 1/2 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICF SS 20 - 40 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Oldalsó csatlakozásokhoz |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Nipple SS for sideconnection, G3/8"-1/2" |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Csőcsonk |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Csőcsonk, SS |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.114 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.111 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.185 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428932240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |