Pótalkatrész, ICFB SS 20, Üres felső fedél
027L4787
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICFB SS 20, Típusjelölés: Üres felső fedél
027L4787
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICFB SS 20 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ICFB-SS 20 Blank Cover, Spare part |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Valve cover |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Üres felső fedél |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.636 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.214 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |