Pótalkatrész, ICFW 25, Hegesztő modul
027L2265
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICFW 25, Típusjelölés: Hegesztő modul
027L2265
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICFW 25 |
| Használat termékmegjegyzéshez | 25 DIN |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ICFW 25, 25 DIN welding module |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Welding module |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Hegesztő modul |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.268 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.079 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.416 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234696 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |