Danfoss logo
ICF spare part - Blind plug for side ports - SOC connection only

Pótalkatrész, ICF 20 - 40, Vak

027L1268

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICF 20 - 40, Típusjelölés: Vak

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/8
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICF 20 - 40
Használat termékmegjegyzéshezOldalsó csatlakozásokhoz
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionBlind for sideconnection, 3/8" NPT
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportICF spare parts
TerméknévBlind
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésVak

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.048 Kilogramm
Nettó súly0.046 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.051 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428234818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm