Danfoss logo
Elec. expansion valve coil, ETS 8M

Elek. expanziós szelep tekercs, ETS 8M

034G8301

null: 12, Elektromos csatlakozó: JST XHP-5, Kábelhossz [m]: 3

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveETS 8M
Áramerősség-tartomány [A]0.26 A
Áramfogyasztás [W]4.1 W
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos csatlakozóJST XHP-5
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezETS 8M
Kábelhossz118.10 in
Kábelhossz [m]3.000 m
Kína RoHS-megfelelőségYes
Mágnestekercs ellenállása [Ohm]46.0 Ohm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionETS 8M Coil for elec exp valve EEV
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Motor típusaUni-polar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
SzervizelhetőNem
Szigetelési osztályB
TanúsítványcURus
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévElek. expanziós szelep tekercs
TerméktartozékokLéptetőmotoros szeleptartozékai
TerméktípusETS 8M
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.22 Kilogramm
Nettó súly0.188 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.77 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424595265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm