Elek. expanziós szelep tekercs, ETS 6
034G5145
null: 12, Használat termékhez: ETS 6, Elektromos csatlakozó: JST XHP-5, Kábelhossz [m]: 1.5
034G5145
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | ETS 6 |
| Áramerősség-tartomány [A] | 0.26 A |
| Áramfogyasztás [W] | 3.0 W |
| Azonos termék | 034G5140 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos csatlakozó | JST XHP-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ETS 6 |
| Kábelhossz | 59.00 in |
| Kábelhossz [m] | 1.500 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kompatibilis Danfoss-szabályozók | EIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316 |
| Mágnestekercs ellenállása [Ohm] | 46.0 Ohm |
| Material Description | ETS 6 Coil for elec exp valve |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9) |
| SCIP dosszié szám | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
| SCIP dosszié terméknév | Electric control valve coil(8) |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Szervizelhető | Nem |
| Szigetelési osztály | E |
| Tanúsítvány | CQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Elek. expanziós szelep tekercs |
| Terméktartozékok | Electric valve accessories |
| Terméktípus | ETS 6 |
| UL minősítés | Yes |
| UL-osztály | UL CLASS 105 (A) |
| Védettség | IP66 |
| Védőcső hossza [mm] | 1300.0 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.165 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.11 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.487 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825443 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |