Danfoss logo
WEB034G1510

Elek. expanziós szelep tekercs, ETS 5M

034G3874

Motor típusa: Bipoláris, null: 12, Használat termékhez: ETS 5M, Kábelhossz [m]: 2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveETS 5METS 5T
Áramerősség-tartomány [A]0.24 A
Áramfogyasztás [W]2.8 W
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos csatlakozóMC-RA3.5H04C-0001
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezETS 5METS 5T
Kábelhossz78.74 in
Kábelhossz [m]2.000 m
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kompatibilis Danfoss-szabályozókEKE100
Tulajdonság
Érték
Mágnestekercs ellenállása [Ohm]50.0 Ohm
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 2.0m 4Pin M/20
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Motor típusaBipoláris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
SzervizelhetőNem
Szigetelési osztályB
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévElek. expanziós szelep tekercs
TerméktartozékokElectric valve accessories
TerméktípusETS 5M
VédettségIP67
Védőcső hossza [mm]1800.0 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.12 Kilogramm
Nettó súly0.096 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.489 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255127185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm