Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

Elek. expanziós szelep tekercs, ETS 5M

034G3866

null: 12, Használat termékhez: ETS 5M, Elektromos csatlakozó: JST XHP-6, Kábelhossz [m]: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveETS 5METS 5T
Áramerősség-tartomány [A]0.24 A
Áramfogyasztás [W]2.8 W
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos csatlakozóJST XHP-6
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezETS 5METS 5T
Kábelhossz39.37 in
Kábelhossz [m]1.000 m
Kína RoHS-megfelelőségYes
Mágnestekercs ellenállása [Ohm]50.0 Ohm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 1.0m 6Pin I/40
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Motor típusaUni-polar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
SzervizelhetőNem
Szigetelési osztályB
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévElek. expanziós szelep tekercs
TerméktartozékokElectric valve accessories
TerméktípusETS 5M
VédettségIP67
Védőcső hossza [mm]860.0 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.189 Kilogram
Nettó súly0.068 Kilogram
Folyadékmennyiség0.5 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255002772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm