Elek. expanziós szelep tekercs, ETS 5M
034G3856
null: 12, Használat termékhez: ETS 5M, Elektromos csatlakozó: JST XHP-6, Kábelhossz [m]: 2.7
034G3856
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | ETS 5METS 5T |
| Áramerősség-tartomány [A] | 0.24 A |
| Áramfogyasztás [W] | 2.8 W |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos csatlakozó | JST XHP-6 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ETS 5METS 5T |
| Kábelhossz | 106.30 in |
| Kábelhossz [m] | 2.700 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Mágnestekercs ellenállása [Ohm] | 50.0 Ohm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 2.7m 6Pin M/20 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Motor típusa | Uni-polar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Szervizelhető | Nem |
| Szigetelési osztály | B |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Elek. expanziós szelep tekercs |
| Terméktartozékok | Electric valve accessories |
| Terméktípus | ETS 5M |
| Védettség | IP67 |
| Védőcső hossza [mm] | 2500.0 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.147 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.125 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.489 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |