Danfoss logo
Electric regulating valve, CCMT 16

Elektromos szabályozó szelep, CCMT 16

027H8241

Hűtőközeg(ek): R744; R134a, Kv érték [m³/h]: 1.6, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140, Csatlakozás típusa: FORRASZTÓS, ODF, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 44

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clause7.17.2
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Csatlakozóforrasztás mérete [in]1 1/8 in
Csatlakozóvarrat mérete [in]1 in
Csomagolási formátumIpari csomag
Cv érték [gal/min]1.882 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(b)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]140 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R134aR744
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]140 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Kv érték [m³/h]1.600 m³/h
Material DescriptionCCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Mennyiség csomagolási módonként44 pc
Normál csatlakozásEN10220
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]90.00 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi]1305.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dosszié terméknévCCMT
SzervizelhetőElectric valve spare parts
TanúsítványUAcURus
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásElektromos expanziós szelep
TerméknévElektromos szabályozó szelep
TerméktartozékokElectric valve accessories
TerméktípusCCMT 16
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR744
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.318 Kilogramm
Nettó súly2.558 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162732168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm